Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado PA (poliamida).Versão:cinza escuro.Indicação:O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada. Aplicação:Os produtos antibacterianos da linha “KIPP MEDI-Grip” são muito eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
O material plástico utilizado para fabricação destes produtos possui micropartículas de prata, que produzem um efeito antibacteriano permanente e eficaz para todo o ciclo de vida útil do produto.

Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma redução contínua dos germes nos produtos MEDI-Grip, os quais foram testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato com estes produtos entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Montagem:Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais.Aplicação:Aplicação:
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0190 Puxadores de plástico antibacterianos 126 kB
 Indicação técnica MEDI grip 772 kB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Desenhos

Puxadores antimicrobianos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABCDHLL1SWTT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0190.1211708144ardósia cinza RAL 7015117261094113694131581500 sob consulta
K0190.1215008144ardósia cinza RAL 70151502711944172132131681500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33