Grupos de mercadorias
Perfis puxadores de alumínio recartilhados
K0232

Perfis puxadores de alumínio recartilhados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:Perfil de alumínio com vibroacabamento, fosco e em cores naturais ou preto anodizado.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Outros comprimentos conforme desejado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0232 Perfis puxadores de alumínio recartilhados 150 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis puxadores de alumínio recartilhados

Perfis puxadores de alumínio recartilhados, perfil T

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores de alumínio recartilhados, perfil T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaA

DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0232.10301anodizado naturalA30M4164522200 sob consulta
K0232.10302anodizado pretoA30M4164522200 sob consulta
K0232.10451anodizado naturalA45M4166022200 sob consulta
K0232.10452anodizado pretoA45M4166022200 sob consulta
K0232.10701anodizado naturalA70M4168522200 sob consulta
K0232.10702anodizado pretoA70M4168522200 sob consulta
K0232.10901anodizado naturalA90M41610522200 sob consulta
K0232.10902anodizado pretoA90M41610522200 sob consulta
K0232.11051anodizado naturalA105M41612022200 sob consulta
K0232.11052anodizado pretoA105M41612022200 sob consulta
K0232.11201anodizado naturalA120M41613522200 sob consulta
K0232.11202anodizado pretoA120M41613522200 sob consulta

Perfis puxadores de alumínio recartilhados, perfil L

mais informações

Desenhos

Perfis puxadores de alumínio recartilhados, perfil L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaA

DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0232.20301anodizado naturalB30M4264525200 sob consulta
K0232.20302anodizado pretoB30M4264525200 sob consulta
K0232.20451anodizado naturalB45M4266025200 sob consulta
K0232.20452anodizado pretoB45M4266025200 sob consulta
K0232.20701anodizado naturalB70M4268525200 sob consulta
K0232.20702anodizado pretoB70M4268525200 sob consulta
K0232.20901anodizado naturalB90M42610525200 sob consulta
K0232.20902anodizado pretoB90M42610525200 sob consulta
K0232.21051anodizado naturalB105M42612025200 sob consulta
K0232.21052anodizado pretoB105M42612025200 sob consulta
K0232.21201anodizado naturalB120M42613525200 sob consulta
K0232.21202anodizado pretoB120M42613525200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33