Grupos de mercadorias
Puxadores de dedo em alumínio redondos
K0201

Puxadores de dedo em alumínio redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Natural ou anodizado preto.Indicação para encomenda:Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.Montagem:Pela parte traseira.Acessórios:Arruelas de acabamento K0201.
Arruelas K0868.
Arruelas K1150.
Parafusos sextavados K0871.
Parafusos K1796.
Parafusos cilíndricos K0869.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0201 Puxadores de dedo em alumínio redondos 113 kB

Desenhos

Puxadores de dedo em alumínio redondos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
ABD

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0201.030041preto308M4323810500 sob consulta
K0201.040041preto408M4324810500 sob consulta
K0201.040051preto4010M5405010500 sob consulta
K0201.030043natural308M4323810500 sob consulta
K0201.040043natural408M4324810500 sob consulta
K0201.040053natural4010M5405010500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33