Grupos de mercadorias
Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 20x10, instalação pela parte traseira
K0205

Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 20x10, instalação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio EN AW-6060.Versão:de acabamento fosco e anodizado nas cores preto ou natural. Indicação:Os elegantes puxadores em perfil de alumínio plano são adequados principalmente para máquinas, aparelhos, dispositivos, etc.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0205 Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 20x10, instalação pela parte traseira 120 kB

Desenhos

Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 20x10, instalação pela parte traseira

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
ABDHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0205.12001preto12020M54513010500 sob consulta
K0205.18001preto18020M54519010500 sob consulta
K0205.20001preto20020M54521010500 sob consulta
K0205.35001preto35020M64536012500 sob consulta
K0205.12003natural12020M54513010500 sob consulta
K0205.18003natural18020M54519010500 sob consulta
K0205.20003natural20020M54521010500 sob consulta
K0205.35003natural35020M64536012500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33