Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares Bighand de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
K1445

Puxadores tubulares Bighand de alumínio com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O remodelado puxador tubular Bighand permite, graças ao seu ergonômico cabo oval e ao tamanho tubular escolhido, um suporte seguro e agradável. Apresenta um design intemporal e elegante e se adapta otimamente ao ambiente graças à configuração variável de cor.Material:Tubo oval em alumínio.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Versão:Tubo oval nas cores cinza escuro revestido a pó (brilhante), anodizado na cor preta (fosco) e natural (fosco).
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Indicação:O material de fixação não está incluído no fornecimento.
Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se a utilização de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 180°C.
Montagem:A forma da estrutura da extremidade da peça é realizada, de forma a que a fixação do puxador tubular é possível do lado do comando e do lado traseiro. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8. Após a montagem, as tampas de acabamento podem ser injetadas à mão. São feitas ranhuras nos dois lados das tampas de acabamento, para permitir uma desmontagem não destrutiva com uma chave de fenda. Sob consulta:Distância entre centros “A” pode ser fornecida em escalas de comprimentos.Acessórios:K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762 com trava rosca
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762 ampliada
K0871 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Porcas sextavadas, de acordo com norma DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Discos, de acordo com norma DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1445 Puxadores tubulares Bighand de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico 540 kB

Desenhos

Puxadores tubulares Bighand de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
Tubo oval
Superfície
Corpo básico
Cor
Cobertura
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1445.1801grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2001grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2501grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3001grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3501grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4001grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5001grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6001grafite escurorevestido a pógrafite RAL 702160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1802grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2002grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2502grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3002grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3502grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4002grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5002grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6002grafite escurorevestido a pólaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.18016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.20016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.25016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.30016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.35016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.40016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.50016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.60016grafite escurorevestido a póamarelo RAL 102160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.18084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302018039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.20084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302020039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.25084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302025039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.30084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302030039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.35084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302035039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.40084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302040039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.50084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302050039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.60084grafite escurorevestido a póvermelho RAL 302060039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.18086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603218039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.20086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603220039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.25086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603225039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.30086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603230039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.35086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603235039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.40086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603240039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.50086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603250039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.60086grafite escurorevestido a póverde segurança RAL603260039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.18087grafite escurorevestido a póazul RAL501718039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.20087grafite escurorevestido a póazul RAL501720039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.25087grafite escurorevestido a póazul RAL501725039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.30087grafite escurorevestido a póazul RAL501730039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.35087grafite escurorevestido a póazul RAL501735039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.40087grafite escurorevestido a póazul RAL501740039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.50087grafite escurorevestido a póazul RAL501750039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.60087grafite escurorevestido a póazul RAL501760039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.180011pretoanodizadografite RAL 702118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.200011pretoanodizadografite RAL 702120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.250011pretoanodizadografite RAL 702125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.300011pretoanodizadografite RAL 702130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.350011pretoanodizadografite RAL 702135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.400011pretoanodizadografite RAL 702140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.500011pretoanodizadografite RAL 702150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.600011pretoanodizadografite RAL 702160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.180012pretoanodizadolaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.200012pretoanodizadolaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.250012pretoanodizadolaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.300012pretoanodizadolaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.350012pretoanodizadolaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.400012pretoanodizadolaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.500012pretoanodizadolaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.600012pretoanodizadolaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800116pretoanodizadoamarelo RAL 102118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000116pretoanodizadoamarelo RAL 102120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500116pretoanodizadoamarelo RAL 102125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000116pretoanodizadoamarelo RAL 102130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500116pretoanodizadoamarelo RAL 102135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000116pretoanodizadoamarelo RAL 102140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000116pretoanodizadoamarelo RAL 102150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000116pretoanodizadoamarelo RAL 102160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800184pretoanodizadovermelho RAL 302018039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000184pretoanodizadovermelho RAL 302020039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500184pretoanodizadovermelho RAL 302025039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000184pretoanodizadovermelho RAL 302030039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500184pretoanodizadovermelho RAL 302035039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000184pretoanodizadovermelho RAL 302040039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000184pretoanodizadovermelho RAL 302050039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000184pretoanodizadovermelho RAL 302060039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800186pretoanodizadoverde segurança RAL603218039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000186pretoanodizadoverde segurança RAL603220039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500186pretoanodizadoverde segurança RAL603225039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000186pretoanodizadoverde segurança RAL603230039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500186pretoanodizadoverde segurança RAL603235039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000186pretoanodizadoverde segurança RAL603240039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000186pretoanodizadoverde segurança RAL603250039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000186pretoanodizadoverde segurança RAL603260039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800187pretoanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000187pretoanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500187pretoanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000187pretoanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500187pretoanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000187pretoanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000187pretoanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000187pretoanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.180031naturalanodizadografite RAL 702118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.200031naturalanodizadografite RAL 702120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.250031naturalanodizadografite RAL 702125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.300031naturalanodizadografite RAL 702130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.350031naturalanodizadografite RAL 702135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.400031naturalanodizadografite RAL 702140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.500031naturalanodizadografite RAL 702150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.600031naturalanodizadografite RAL 702160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.180032naturalanodizadolaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.200032naturalanodizadolaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.250032naturalanodizadolaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.300032naturalanodizadolaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.350032naturalanodizadolaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.400032naturalanodizadolaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.500032naturalanodizadolaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.600032naturalanodizadolaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800316naturalanodizadoamarelo RAL 102118039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000316naturalanodizadoamarelo RAL 102120039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500316naturalanodizadoamarelo RAL 102125039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000316naturalanodizadoamarelo RAL 102130039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500316naturalanodizadoamarelo RAL 102135039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000316naturalanodizadoamarelo RAL 102140039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000316naturalanodizadoamarelo RAL 102150039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000316naturalanodizadoamarelo RAL 102160039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800384naturalanodizadovermelho RAL 302018039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000384naturalanodizadovermelho RAL 302020039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500384naturalanodizadovermelho RAL 302025039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000384naturalanodizadovermelho RAL 302030039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500384naturalanodizadovermelho RAL 302035039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000384naturalanodizadovermelho RAL 302040039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000384naturalanodizadovermelho RAL 302050039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000384naturalanodizadovermelho RAL 302060039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800386naturalanodizadoverde segurança RAL603218039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000386naturalanodizadoverde segurança RAL603220039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500386naturalanodizadoverde segurança RAL603225039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000386naturalanodizadoverde segurança RAL603230039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500386naturalanodizadoverde segurança RAL603235039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000386naturalanodizadoverde segurança RAL603240039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000386naturalanodizadoverde segurança RAL603250039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000386naturalanodizadoverde segurança RAL603260039,2875,5633,41000 sob consulta
K1445.1800387naturalanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 sob consulta
K1445.2000387naturalanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 sob consulta
K1445.2500387naturalanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 sob consulta
K1445.3000387naturalanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 sob consulta
K1445.3500387naturalanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 sob consulta
K1445.4000387naturalanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 sob consulta
K1445.5000387naturalanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 sob consulta
K1445.6000387naturalanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33