- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- K1793
Puxadores de dedo em aço inoxidável redondos
- K0244
Puxadores de plástico com cantos angulares inclinados
- K0196
Puxadores em arco de plástico
- K1060
Puxadores industriais de plástico com metal detectável
- K1528
Puxadores tubulares de plástico com cantos de fixação angulares de plástico
- K1060
Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas, instalados na parte traseira
- K1060
Puxadores de biopolímero
- K0237
Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis
- K1217
Puxadores em arco de plástico, perfil U com orifício oblongo
- K0191
Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados
- K0190
Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas, instalação pelo lado da operação
- K0190
Puxadores de biopolímero
- K1060
Puxadores de plástico, instalação pelo lado operacional ou traseiro
- K0192
Puxadores em arco
- K0190
Puxadores de plástico antiestáticos
- K0242
Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis
- K0193
Puxadores em arco
- K0190
Puxadores antimicrobianos
- K1087
Puxadores
- K0197
Puxadores inclinados de plástico
- K0241
Alças retráteis
- K0171
Puxadores de plástico com cantos oblíquos em ambos os lados e acabamento macio na parte interna
- K0194
Puxadores em arco de plástico maciços com perfil em U
- K1877
Puxadores industriais em plástico com punhos macios
- K1060
Puxadores industriais de plástico com detecção visual
- K0244
Tampas de cobertura de plástico (tapa furos) para puxadores com cantos angulares inclinados
- K0200
Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os lados
- K0201
Puxadores de dedo em alumínio redondos
- K1799
Puxadores de dedo em aço redondos
- K1458
Puxadores ovais de plástico
- K0187
Puxadores de plástico redondos com canto oblíquo unilateral
- K0188
Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os lados
- K1527
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento
- K1529
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento
- K1530
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento
- K1074
Puxadores de plástico design quadrado
- K0189
Puxadores de plástico com design estreito
- K1092
Puxadores
- K0190
Puxadores de plástico, montagem pelo lado de manuseio
- K1077
Conchas embutidas de plástico
- K1078
Conchas embutidas de plástico
- K1306
Conchas embutidas de plástico para encaixe
- K1079
Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis
- K0195
Puxadores em alumínio anodizado semibrilhante, montados na parte traseira
- K1641
Puxadores em alumínio laqueado, instalação pelo lado operacional ou traseiro
- K0199
Puxadores de alumínio com cantos oblíquos em ambos os lados
- K0201
Puxadores industriais em alumínio redondos
- K0201
Tampas de alumínio, planas, para puxadores, red.
- K0202
Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 12x8, instalação pela parte traseira
- K0203
Puxadores de aço com barra de revestimento plástico
- K0204
Puxadores revestidos a pó ou anodizados em alumínio, perfil oval, instalação pelo lado da operação
- K0204
Puxadores ovais de alumínio com furo externo
- K0204
Puxadores ovais de alumínio removíveis
- K1634
Puxadores em alumínio, ovais, inclinados
- K0205
Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 20x10, instalação pela parte traseira
- K0213
Puxadores de alumínio com design estreito
- K1091
Puxadores ovais de alumínio
- K1075
Puxadores de alumínio com design quadrado
- K0219
Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 10, instalação pela parte traseira
- K0229
Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 16 e 18, instalação pela parte traseira
- K0229
Tampas de extremidade em alumínio, em forma de cone, para puxadores redondo
- K0216
Puxadores de alumínio com cantos de fixação angular, montados do lado da operação
- K0217
Puxadores de alumínio tipo arco com canto de fixação angular e barra do puxador recartilhada, instalados na parte traseira
- K1127
Puxadores de alumínio com manípulos e tampa de plástico, instalação pelo lado da operação
- K1128
Puxadores de alumínio tipo arco com canto de fixação angular, instalados na parte traseira
- K0228
Puxadores de alumínio com design quadrado
- K0795
Puxadores tubulares de alumínio redondos
- K0796
Puxadores tubulares ovais de alumínio
- K1018
Puxadores tubulares de alumínio reguláveis
- K1849
Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico
- K0210
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados
- K0211
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
- K0212
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico, inclinados
- K0221
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados
- K0222
Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados
- K0223
Puxadores tubulares
- K0224
Puxadores tubulares de alumínio com suporte de plástico
- K1445
Puxadores tubulares Bighand de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
- K0131
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de alumínio
- K0132
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de alumínio inclinados
- K0235
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados
- K0236
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico
- K0220
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados
- K0209
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares revestidos a pó na cor preta
- K0232
Perfis puxadores de alumínio recartilhados
- K0130
Perfis puxadores de alumínio recartilhados com capas de acabamento
- K0234
Perfis puxadores de alumínio
- K0238
Conchas embutidas de alumínio
- K0239
Conchas embutidas retráteis em alumínio
- K0240
Conchas embutidas retráteis em alumínio
- K1795
Conchas embutidas retráteis em alumínio
- K1642
Puxadores em aço inoxidável
- K0198
Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados
- K1793
Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido ou jateado, instalação pela parte traseira
- K1823
Arruela de acabamento de aço inoxidável
- K0206
Puxadores, aço inoxidável 1.4404, perfil redondo, polido, instalação pela parte traseira
- K0208
Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido, instalação pela parte traseira
- K1086
Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais
- K1640
Puxadores em aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404, perfil oval 21x13, instalação pela parte traseira
- K1640
Puxadores industriais em aço inoxidável ovais com furo externo
- K1635
Puxadores em aço inoxidável, com ângulo oval
- K0215
Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga
- K0218
Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis
- K0225
Puxadores tubulares de aço inoxidável com suporte de alumínio
- K0226
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico
- K0227
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão
- K0652
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão
- K0233
Perfis puxadores de aço inoxidável
- K0243
Conchas embutidas de aço inoxidável com alças retráteis
- K1305
Conchas embutidas de aço inoxidável com alças retráteis
- K1369
Alças retráteis de aço inoxidável DIN 3136
- K2097
Puxadores de aço com unidade de bloqueio
- K0186
Puxadores de ferro fundido redondos
- K0207
Puxadores redondos de aço com cantos angulares
- K1799
Puxadores em aço cromado de alto brilho, perfil redondo, instalados na parte traseira
- K0214
Puxadores de aço redondos cromados brilhantes
- K0230
Puxadores de aço, perfil redondo, cromado fosco ou revestido a pó, instalados na parte traseira
- K0781
Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares de aço inoxidável
- K0782
Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares de aço inoxidável
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1127Puxadores de alumínio com manípulos e tampa de plástico,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio. Cantos de fixação e tampa PA 6. Parafuso e porca com colar em aço.Versão:Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta. Parafuso e porca com colar zincados.Indicação:- 19" - design fechado - montagem simples - a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocessoParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1127.055201 | preto | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.088201 | preto | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.100201 | preto | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.120201 | preto | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.180201 | preto | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.235201 | preto | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.055203 | natural | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.088203 | natural | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.100203 | natural | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.120203 | natural | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.180203 | natural | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | sob consulta | | K1127.235203 | natural | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|