Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB
K1395

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.

Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1395 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB 186 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HH1Força de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1395.106A62010101,5 sob consulta
K1395.108A82010251,5 sob consulta
K1395.110A10208452 sob consulta
K1395.113A13206702,5 sob consulta
K1395.116A162021503 sob consulta
K1395.120A202552804 sob consulta
K1395.125A253574505 sob consulta
K1395.132A32404,57006 sob consulta

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1395.206B6M3205101,5 sob consulta
K1395.208B8M3205251,5 sob consulta
K1395.210B10M4207452 sob consulta
K1395.213B13M4207702,5 sob consulta
K1395.216B16M42581503 sob consulta
K1395.220B20M62562804 sob consulta
K1395.225B25M63584505 sob consulta
K1395.232B32M64067006 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33