Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste
K0545

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0545 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste 178 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo com tolerância de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0545.0161021,5 sob consulta
K0545.0281233,5 sob consulta
K0545.03101667 sob consulta
K0545.041318710 sob consulta
K0545.051620518 sob consulta
K0545.062025642 sob consulta
K0545.072530596 sob consulta
K0545.0832353180 sob consulta
K0545.0940455240 sob consulta
K0545.1050502420 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33