Grupos de mercadorias
Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB com furo escareado
K1405

Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB com furo escareado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:NdFeB N35 (neodímio).Versão:niquelado.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1405 Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB com furo escareado 118 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB com furo escareado

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A

mais informações

Desenhos

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1-18 sob consulta
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1-29 sob consulta
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1-41 sob consulta
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1-66 sob consulta

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B

mais informações

Desenhos

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1-42 sob consulta
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1-110 sob consulta
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1-165 sob consulta
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1-230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33