Grupos de mercadorias
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB
K0553

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0553 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB 144 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0553.01A6 ±0,154,55 sob consulta
K0553.02A8 ±0,154,513 sob consulta
K0553.03A10 ±0,154,525 sob consulta
K0553.04A13 ±0,154,560 sob consulta
K0553.05A16 ±0,154,595 sob consulta
K0553.06A20 ±0,156140 sob consulta
K0553.07A25 ±0,157200 sob consulta
K0553.08A32 ±0,207350 sob consulta

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 sob consulta
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 sob consulta
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 sob consulta
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 sob consulta
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 sob consulta
K0553.16B20 ±0,158M46139140 sob consulta
K0553.17B25 ±0,158M47149200 sob consulta
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 sob consulta
K0553.19B40 ±0,210M681813670 sob consulta
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 sob consulta
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 sob consulta

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD3HH1LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 sob consulta
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 sob consulta
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 sob consulta
K0553.26C20 ±0,15M661610140 sob consulta
K0553.27C25 ±0,15M671710200 sob consulta
K0553.28C32 ±0,20M671710350 sob consulta
K0553.29C40 ±0,2M882012670 sob consulta
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33