Grupos de mercadorias
Imãs com furo cilíndrico (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
K0554

Imãs com furo cilíndrico (fixadores magnéticos planos) de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0554 Imãs com furo cilíndrico (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 119 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Imãs com furo cilíndrico (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0554.5050 ±0,208,52210180 sob consulta
K0554.6363 ±0,206,52414290 sob consulta
K0554.8080 ±0,256,511,518540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33