Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
K0549

Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.

Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0549 Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 176 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs com rosca (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D2LHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0549.21A10 ±0,15M374,511,54 sob consulta
K0549.22A13 ±0,15M374,511,510 sob consulta
K0549.23A16 ±0,15M374,511,518 sob consulta
K0549.24A20 ±0,15M3761330 sob consulta
K0549.25A25 ±0,15M4871540 sob consulta
K0549.26A32 ±0,20M4871580 sob consulta

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2LHH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 sob consulta
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 sob consulta
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 sob consulta
K0549.04B20 ±0,156M37613530 sob consulta
K0549.05B25 ±0,158M48715640 sob consulta
K0549.06B32 ±0,208M48715680 sob consulta
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 sob consulta
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 sob consulta
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 sob consulta
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 sob consulta
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 sob consulta
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33