Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável
K1400

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Rosca de aço inoxidável 1.4305.
Núcleo do ímã em ferrita dura.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 220 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1400 Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável 192 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1400.12525 ±0,18M57161032 sob consulta
K1400.13232 ±0,18M57161064 sob consulta
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 sob consulta
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 sob consulta
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33