Grupos de mercadorias
Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável
K1399

Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).

Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 350 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1399 Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável 183 kB

Desenhos

Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1399.12020 ±0,154,58660 sob consulta
K1399.12525 ±0,154,58780 sob consulta
K1399.13232 ±0,25,5117200 sob consulta
K1399.14040 ±0,25,510,58420 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33