Grupos de mercadorias
Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB
K1406

Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB N35 (neodímio).Versão:niquelado.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1406 Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB 103 kB

Desenhos

Ímas brutos (imãs em bloco) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

HLForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 sob consulta
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 sob consulta
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 sob consulta
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 sob consulta
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 sob consulta
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 sob consulta
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 sob consulta
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33