Grupos de mercadorias
Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura
K1398

Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico (ABS).
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Indicação:Os elementos de fixação imantados são usados freqüentemente em quadros de avisos, quadros brancos e quadros magnéticos.Faixa de temperatura:máx. 100 °C.Sob consulta:Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Carcaça
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1398 Ímãs (elementos de fixação imantados) de ferrita dura 75,9 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorD

D1HH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1398.101branco10,59,571,50,7 sob consulta
K1398.161branco1614,571,11,3 sob consulta
K1398.201branco201672,11,5 sob consulta
K1398.251branco252282,210 sob consulta
K1398.301branco30288214 sob consulta
K1398.361branco3632,57,62,29,5 sob consulta
K1398.102azul10,59,571,50,7 sob consulta
K1398.162azul1614,571,11,3 sob consulta
K1398.202azul201672,11,5 sob consulta
K1398.252azul252282,210 sob consulta
K1398.302azul30288214 sob consulta
K1398.362azul3632,57,62,29,5 sob consulta
K1398.103vermelho10,59,571,50,7 sob consulta
K1398.163vermelho1614,571,11,3 sob consulta
K1398.203vermelho201672,11,5 sob consulta
K1398.253vermelho252282,210 sob consulta
K1398.303vermelho30288214 sob consulta
K1398.363vermelho3632,57,62,29,5 sob consulta
K1398.104preto10,59,571,50,7 sob consulta
K1398.164preto1614,571,11,3 sob consulta
K1398.204preto201672,11,5 sob consulta
K1398.254preto252282,210 sob consulta
K1398.304preto30288214 sob consulta
K1398.364preto3632,57,62,29,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33