Grupos de mercadorias
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
K0548

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano sem bucha roscada, sistema blindado, elementos de fixação imantados planos são prensados ou colados nos furos de alojamento.

Na versão D 80, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0548 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 143 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0548.0110 ±0,154,54 sob consulta
K0548.0213 ±0,154,510 sob consulta
K0548.0316 ±0,154,518 sob consulta
K0548.0420 ±0,15630 sob consulta
K0548.0525 ±0,15740 sob consulta
K0548.0632 ±0,20780 sob consulta
K0548.0740 ±0,208125 sob consulta
K0548.0850 ±0,2010220 sob consulta
K0548.0963 ±0,2014350 sob consulta
K0548.1080 ±0,2518600 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33