Grupos de mercadorias
Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB
K0552

Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. Cápsulas magnéticas são utilizadas para a montagem em aço e ferro.
Estas exigências são feitas principalmente na engenharia mecânica e industrial.
Utilização adicional como ímãs de furos cegos.

Tamanho D 50: Sistema com 4 ímãs de Ø 18 mm.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0552 Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB 179 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs redondos com rosca fêmea (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HTRedução
possível em
(mm)
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0552.018M3125312 sob consulta
K0552.0210M4167724 sob consulta
K0552.0313M4187360 sob consulta
K0552.0416M4207690 sob consulta
K0552.0520M52599135 sob consulta
K0552.0625M630910190 sob consulta
K0552.0735M8401310300 sob consulta
K0552.0850M12501313550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33