Grupos de mercadorias
Ímãs com bucha roscada (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha
K0563

Ímãs com bucha roscada (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com bucha roscada, sistema blindado. Possui revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais. Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0563 Ímãs com bucha roscada (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha 129 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs com bucha roscada (fixadores magnéticos planos) de NdFeB e capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0563.01128M4714,8610 sob consulta
K0563.07188M4611,5637 sob consulta
K0563.02228M4611,5650 sob consulta
K0563.03318M4611,5575 sob consulta
K0563.04438M4610,5585 sob consulta
K0563.056610M58,2158180 sob consulta
K0563.068812M88,21711420 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33