Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste
K0546

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. Diâmetro “D” sem tolerância de ajuste. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0546 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste 125 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de AlNiCo sem tolerância de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0546.01620121,5 sob consulta
K0546.02820113,5 sob consulta
K0546.031020107 sob consulta
K0546.041320910 sob consulta
K0546.051620518 sob consulta
K0546.062025642 sob consulta
K0546.0725351096 sob consulta
K0546.0832408180 sob consulta
K0546.09405010240 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33