Grupos de mercadorias
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo
K0550

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0550 Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo 142 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0550.01A6 ±0,154,55 sob consulta
K0550.02A8 ±0,154,511 sob consulta
K0550.03A10 ±0,154,520 sob consulta
K0550.04A13 ±0,154,540 sob consulta
K0550.05A16 ±0,154,560 sob consulta
K0550.06A20 ±0,15690 sob consulta
K0550.07A25 ±0,157150 sob consulta
K0550.08A32 ±0,207220 sob consulta

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de SmCo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH1TForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 sob consulta
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 sob consulta
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 sob consulta
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 sob consulta
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 sob consulta
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 sob consulta
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 sob consulta
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33