|
|
K0935Cilindro posicionador de aço Ball Lock com alavanca de aperto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cilindro posicionador em aço temperado. Esferas em aço temperado para rolamento.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cilindro de posicionamento temperado, brunido. Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido de plástico, laranja puro RAL 2004. Peças de aço brunidas.Indicação:Ao apertar a alavanca de aperto, a esfera média é pressionada para baixo e, assim, pressiona as três esferas de fixação para fora, onde são presas na bucha de alojamento. Com esse sistema fácil de usar, o tempo de configuração da máquina é até doze vezes menor do que com os métodos convencionais.Montagem:1. Primeiro, desparafuse o pino roscado do cilindro posicionador. 2. Aparafuse a alavanca de aperto.Vantagens:Fixação sem ferramentasAcessórios:K0935 conjunto para reparos. K0936 bucha de centragem. K0937 Bucha de alojamento forma A (injetada na parte traseira). K0938 Bucha de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira).FornecimentoK0935 cilindro posicionador Ball Lock. K0122 Alavanca de aperto Zamak fundido sob pressão com rosca macho. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | Força de retenção F kN | H máx.
| L | L1 | L2 | L3 | Torque de aperto máx. Nm | Espessura da placa de fixação ±0,05 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0935.130132 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 13 |  | | sob consulta | | K0935.130202 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.160202 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.160252 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 25 |  | | sob consulta | | K0935.200202 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.200252 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 25 |  | | sob consulta | | K0935.250202 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 40 | 44 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.250252 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 45 | 49 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 25 |  | | sob consulta | | K0935.300202 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 45 | 49 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.300252 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 50 | 54 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 25 |  | | sob consulta | | K0935.350202 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 51 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 20 |  | | sob consulta | | K0935.350252 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 56 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 25 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|