Grupos de mercadorias
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo
K1401

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 280 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1401 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo 152 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1401.1616±0,153,56,64,557 sob consulta
K1401.2020±0,154,59,3681 sob consulta
K1401.2525±0,154,59,27105 sob consulta
K1401.3232±0,25,511,57235 sob consulta
K1401.4040±0,25,511,58540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33