Grupos de mercadorias
Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN
K1453

Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Conector com rosca para cabo de aço inoxidável: peças externas 1.4404. Peças internas 1.4305.
Conector com rosca para cabo de plástico: poliamida.
Anel de vedação para conectores com rosca para cabos: TPU.
Conduíte: poliamida.

Versão:Conector com rosca para cabo: aço inoxidável com superfície sem tratamento; plástico transparente.
Conduíte: com revestimento
Indicação:Arruelas incluídas no fornecimento.
Rosca métrica EN 60423.
Graus de proteção IP 66, IP 68 até 15 bar, IP 69K.
Alívio de tração de acordo com a norma UE 62444.
Certificação EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Anel de vedação livre de ADI (Animal Derived Ingredient free).
Faixa de temperatura:Conector com rosca para cabos de aço inoxidável: -40 °C até +85 °C.
Conector com rosca para cabos de plástico: -20 °C até +85 °C.
Conduíte: -20 °C até +95 °C.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1453 Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN 444 kB

Desenhos

Uniões roscadas de cabo em aço inoxidável ou plástico Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMaterial
do corpo
básico
D

D1D2D3HSWLCADAces.PreçoEncomendar
K1453.12150Conexão Do Caboaço inoxidávelM12X1,5-87-519177 sob consulta
K1453.16150Conexão Do Caboaço inoxidávelM16x1,5-109-721209 sob consulta
K1453.20150Conexão Do Caboaço inoxidávelM20X1,5-12,512-927249 sob consulta
K1453.25150Conexão Do Caboaço inoxidávelM25x1,5-18,518-15273010 sob consulta
K1453.32150Conexão Do Caboaço inoxidávelM32x1,5-25,323-20273611 sob consulta
K1453.16151Conexão Do CaboplásticoM16x1,5-109-725229 sob consulta
K1453.20151Conexão Do CaboplásticoM20X1,5-12,512-929269 sob consulta
K1453.25151Conexão Do CaboplásticoM25x1,5-18,518-15313210 sob consulta
K1453.32151Conexão Do CaboplásticoM32x1,5-25,323-20323811 sob consulta
K1461.1250Mangueirapoliamida11,816----50M sob consulta
K1461.1750Mangueirapoliamida15,621,6----50M sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33