Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Buchas de zinco.Indicação:As buchas para linguetas são usadas para conectar as alavancas giratórias e as linguetas. Com a ajuda das buchas e em combinação com o adaptador para linguetas de parafuso rotativo K2272, o adaptador para hastes redondas K2271 ou a trava de haste para hastes planas, é criado um sistema de travamento de 1 ou 3 pontos, que pode ser usado para proteger armários de distribuição, por exemplo.Acessórios:K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K0523 Lingueta para chave fecho de aço.
K2272 Adaptador para linguetas de plástico ou zinco.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
K2271 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2273 Buchas para linguetas de zinco 140 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 324 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas para linguetas de zinco

Buchas para linguetas em zinco forma A

mais informações

Desenhos

Buchas para linguetas em zinco forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1LCADAces.PreçoEncomendar
K2273.0611A8611,812,6 sob consulta
K2273.0612A8611,811 sob consulta

Buchas para linguetas de zinco forma B

mais informações

Desenhos

Buchas para linguetas de zinco forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1LCADAces.PreçoEncomendar
K2273.0615B7,96,11615 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33