Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 30 mm
K1355

Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Carcaça com porca de fixação e cilindro de perfil europeu com fechos iguais incl. 2 chaves (fechadura 1333).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave para fecho lingueta K1511.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1340.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1355 Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 30 mm 200 kB

Desenhos

Fechos lingueta com trava, aço inoxidável 1.4401, diâmetro da carcaça 30 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1355.18chaves com fechos iguais3018 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33