Grupos de mercadorias
Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 32 mm
K1339

Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1339 Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 32 mm 199 kB

Desenhos

Chave fecho em aço inoxidável 1.4404, versão pequena, diâmetro da caixa 32 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K1339.1718quadrado 7 mm32188 sob consulta
K1339.1818quadrado 8 mm32188 sob consulta
K1339.4318palheta dupla 3 mm32188 sob consulta
K1339.4518palheta dupla 5 mm32188 sob consulta
K1339.0018manípulo32188 sob consulta
K1339.8718Triângulo 7 mm32188 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33