Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastômero EPDM, resistente ao ozônio, de acordo com a norma DIN 53509, nível 0 (melhor nível).
Vedação TPE TPV.
Versão:Cor preta.Indicação:As placas de entrada de cabos são adequadas para a passagem de linhas sem plugues (linhas não confeccionadas). É possível inserir cabos, linhas, mangueiras e linhas pneumáticas e hidráulicas.

As linhas podem ser inseridas sem pré-perfuração. A placa de elastômero se adapta às linhas e proporciona uma vedação ideal e um alívio de tração. As condutas não usadas permanecem fechadas e vedadas com segurança.

Disponível com diferentes condutas e como uma placa cega.

Grau de proteção IP66.

Certificados/normas cumpridos:
UL 514B
Arquivo UL/CSA E140310
Faixa de temperatura:-30 °C até +100 °CMontagem:Para recortes de montagem de 36 x 112 mm.

As placas de entrada de cabos podem ser encaixadas no recorte sem ferramentas por meio de ganchos de encaixe (para espessuras de chapa de 1,5–2,0 mm).
Para espessuras de chapa superiores a 2,0 mm ou aplicações que requerem aparafusamento, as placas de entrada de cabos podem ser fixadas por meio de perfurações com parafusos de tamanho M5.
Indicação de desenho:
1) Orifício de montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2254 Placas de entrada de cabos 292 kB

Desenhos

Placas de entrada de cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Quantidade máx.
execuções
Para
condutores
Quantidade x Ø-cabo
CADAces.PreçoEncomendar
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 sob consulta
K2254.2412011212x8-12 sob consulta
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 sob consulta
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 sob consulta
K2254.2417011717X5-9,2 sob consulta
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 sob consulta
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 sob consulta
K2254.2423022323X4,1-8,1 sob consulta
K2254.2429012929X3-6,5 sob consulta
K2254.240000-- sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33