Grupos de mercadorias
Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação
K1353

Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..
Parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.

O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.

IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial K1335.113
Chave poligonal / Chave de bocas K1362.16
Elemento de encaixe de proteção K1362.1613
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1353 Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação 232 kB

Desenhos

Chave fecho de aço inoxidável em Hygienic DESIGN, com duas faces de atuação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
AcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1353.18vermelhocanto duplo2818 sob consulta
K1353.181azulcanto duplo2818 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33