Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM
K2251

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Versão:niquelado.Indicação:Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos CEM e acessórios. Com arestas de corte para o corte de revestimentos de tinta ou pó para um contato ideal durante a ligação equipotencial.Faixa de temperatura:-60 °C até +200 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2251 Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM 118 kB

Desenhos

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos CEM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HH1SW1torque de aperto máx.
em SW1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2251.11215M12X1,53,52,8153,5 sob consulta
K2251.11615M16x1,53,52,8193,5 sob consulta
K2251.12015M20X1,53,73243,5 sob consulta
K2251.12515M25x1,54,23,5306,7 sob consulta
K2251.13215M32x1,54,743612 sob consulta
K2251.14015M40X1,55,754613,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33