Grupos de mercadorias
Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa
K1352

Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4305.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm d)
Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1352 Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa 209 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K1352.1730quadrado 7 mm283020 sob consulta
K1352.1860quadrado 8 mm286050 sob consulta
K1352.4330palheta dupla 3 mm283020 sob consulta
K1352.4336palheta dupla 3 mm283626 sob consulta
K1352.4340palheta dupla 3 mm284030 sob consulta
K1352.4350palheta dupla 3 mm285040 sob consulta
K1352.4360palheta dupla 3 mm286050 sob consulta
K1352.4530palheta dupla 5 mm283020 sob consulta
K1352.4536palheta dupla 5 mm283626 sob consulta
K1352.4540palheta dupla 5 mm284030 sob consulta
K1352.4550palheta dupla 5 mm285040 sob consulta
K1352.1736quadrado 7 mm283626 sob consulta
K1352.4560palheta dupla 5 mm286050 sob consulta
K1352.0030manípulo283020 sob consulta
K1352.0036manípulo283626 sob consulta
K1352.0040manípulo284030 sob consulta
K1352.0050manípulo285040 sob consulta
K1352.0060manípulo286050 sob consulta
K1352.1740quadrado 7 mm284030 sob consulta
K1352.1750quadrado 7 mm285040 sob consulta
K1352.1760quadrado 7 mm286050 sob consulta
K1352.1830quadrado 8 mm283020 sob consulta
K1352.1836quadrado 8 mm283626 sob consulta
K1352.1840quadrado 8 mm284030 sob consulta
K1352.1850quadrado 8 mm285040 sob consulta
K1352.8730Triângulo 7 mm283020 sob consulta
K1352.8736Triângulo 7 mm283626 sob consulta
K1352.8740Triângulo 7 mm284030 sob consulta
K1352.8750Triângulo 7 mm285040 sob consulta
K1352.8760Triângulo 7 mm286050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33