Grupos de mercadorias
Placas de fixação para travas rotativas de fixação de modelo on/off
K1062

Placas de fixação para travas rotativas de fixação de modelo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Porca em aço inoxidável.
Versão:Carcaça niquelada ou de acabamento natural.
Porca com acabamento natural.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento.
Possibilidade de montagem da forma A
para placas com espessuras de 6 até 10 mm.
Possibilidade de montagem da forma B
para placas com espessuras acima de 10 mm.
Acessórios:Trava rotativa de fixação modelo K1061 ou K1558.Indicação de desenho:
1) Placa
2) Trava rotativa de fixação modelo on/off
3) Pino de posicionamento
4) Porca
Particularidades:
RoHS

Desenhos (visão geral)

Placas de fixação para travas rotativas de fixação de modelo on/off

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

mais informações

Desenhos

Placas de fixação de encaixe superior adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAces.PreçoEncomendar
K1062.50Aaçocolocado sobre52510,5M14X1,58221615253,5 sob consulta
K1062.80Aaçocolocado sobre83213M20X1,510301821323,5 sob consulta
K1062.150Aaço inoxidávelcolocado sobre52510,5M14X1,58221615253,5 sob consulta
K1062.180Aaço inoxidávelcolocado sobre83213M20X1,510301821323,5 sob consulta

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

mais informações

Desenhos

Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Versão 2DD1D2D4HH1D3
para parafuso
DIN 912
D5D6LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1062.501Baçoembutido514252194,5M2142654 sob consulta
K1062.801Baçoembutido8203226115,5M3203365 sob consulta
K1062.1501Baço inoxidávelembutido514252194,5M2142654 sob consulta
K1062.1801Baço inoxidávelembutido8203226115,5M3203365 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33