Grupos de mercadorias
Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado
K1368

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Proteção de cantos fabricada de EPDM ou PVC.
Vedação de borracha esponjosa EPDM.
Versão:preto.Indicação:Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, pó e sujeira para outros componentes como, por ex., portas, abas ou tampas de caixas. O perfil de borracha esponjosa multiforme permite várias possibilidades de aplicação em uma ampla variedade de processos.

Recomendamos a prensagem (compressão) de, no máximo, 50% da vedação dos perfis de vedação para proteção de cantos e bordas.
Para garantir a melhor selagem possível, a vedação deve ser comprimida em 30–40%.
As indicações são recomendações; na prática, elas são individuais e dependem da aplicação e das peças usadas.

Os perfis de vedação para proteção de cantos e bordas do EPDM possuem certificações UL50, UL50E e UL94HB.
Montagem:Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de vedação na montagem, que ele será fixado automaticamente. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1368 Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado 241 kB
 Indicação técnica para proteção de arestas 24,1 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 sob consulta
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 sob consulta
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 sob consulta
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 sob consulta
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=25815 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 sob consulta
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 sob consulta
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 sob consulta
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 sob consulta
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma C

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

B1HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 sob consulta
K1368.211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 sob consulta
K1368.211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 sob consulta
K1368.211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 sob consulta
K1368.211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma D

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

B1HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.313X2000DEPDM20002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 sob consulta
K1368.313X5000DEPDM50002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 sob consulta
K1368.313X10000DEPDM100002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 sob consulta
K1368.313X20000DEPDM200002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 sob consulta
K1368.313X50000DEPDM500002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma E

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1368.415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 sob consulta
K1368.415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 sob consulta
K1368.415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 sob consulta
K1368.415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 sob consulta
K1368.415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma F

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

B1HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 sob consulta
K1368.510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 sob consulta
K1368.510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 sob consulta
K1368.510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 sob consulta
K1368.510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma G

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

B1HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 sob consulta
K1368.615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 sob consulta
K1368.615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 sob consulta
K1368.615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 sob consulta
K1368.615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma H

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

B1HCADAces.PreçoEncomendar
K1368.712X2000HEPDM20000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 sob consulta
K1368.712X5000HEPDM50000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 sob consulta
K1368.712X10000HEPDM100000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 sob consulta
K1368.712X20000HEPDM200000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 sob consulta
K1368.712X50000HEPDM500000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma I

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos com núcleo de fio de aço integrado, forma I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
LÁrea de fixação
mm
Raio mínimo de curvatura
mm
B

HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1368.821X2000IPVC20001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 sob consulta
K1368.821X5000IPVC50001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 sob consulta
K1368.821X10000IPVC100001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 sob consulta
K1368.821X20000IPVC200001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 sob consulta
K1368.821X50000IPVC500001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33