Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:EPDM.Versão:preto.Indicação:Os passa-cabos são usados para o roteamento de cabos em armários de distribuição, carcaças e caixas de fusíveis. Eles permitem que os cabos passem por tomadas e aberturas sem nenhum problema. Eles são fáceis de utilizar e oferecem proteção contra bordas afiadas. Além disso, o uso de passa-cabos proporciona um certo alívio de tração para os cabos.

O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.
Faixa de temperatura:-40 °C até +125 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2255 Passa-cabos de EPDM 203 kB

Desenhos

Passa-cabos de EPDM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

Medidas de montagem
D1
D2HSCADAces.PreçoEncomendar
K2255.0200501025841 sob consulta
K2255.020050152584,51,5 sob consulta
K2255.0200502025852 sob consulta
K2255.0300501035841 sob consulta
K2255.030050153584,51,5 sob consulta
K2255.0300502035852 sob consulta
K2255.0300701537106,11,5 sob consulta
K2255.04008010481151 sob consulta
K2255.04008020481162 sob consulta
K2255.04008030481173 sob consulta
K2255.06008010681151 sob consulta
K2255.06008020681162 sob consulta
K2255.06009010691251 sob consulta
K2255.0600901569125,51,5 sob consulta
K2255.06009020691262 sob consulta
K2255.06009030691273 sob consulta
K2255.06009040691284 sob consulta
K2255.060100106101461 sob consulta
K2255.06010015610146,51,5 sob consulta
K2255.060100206101472 sob consulta
K2255.060100306101483 sob consulta
K2255.080100108101461 sob consulta
K2255.08010015810146,51,5 sob consulta
K2255.080100208101472 sob consulta
K2255.080100308101483 sob consulta
K2255.080110108111661 sob consulta
K2255.080110208111672 sob consulta
K2255.080110308111683 sob consulta
K2255.080110408111694 sob consulta
K2255.080120108121661 sob consulta
K2255.080120208121672 sob consulta
K2255.080120308121683 sob consulta
K2255.080120408121694 sob consulta
K2255.1001201010121661 sob consulta
K2255.100120151012166,51,5 sob consulta
K2255.1001202010121672 sob consulta
K2255.1001203010121683 sob consulta
K2255.1101401011141861 sob consulta
K2255.1101402011141872 sob consulta
K2255.1101403011141883 sob consulta
K2255.1101501011152061 sob consulta
K2255.1101502011152072 sob consulta
K2255.1101503011152083 sob consulta
K2255.1101504011152094 sob consulta
K2255.1201801012182261 sob consulta
K2255.1201802012182272 sob consulta
K2255.1201803012182283 sob consulta
K2255.1201804012182294 sob consulta
K2255.1602201016222771 sob consulta
K2255.160220151622277,51,5 sob consulta
K2255.1602202016222782 sob consulta
K2255.1602203016222793 sob consulta
K2255.16022040162227104 sob consulta
K2255.2102701021273491 sob consulta
K2255.21027020212734102 sob consulta
K2255.21027030212734113 sob consulta
K2255.21027040212734124 sob consulta
K2255.31040010314048121 sob consulta
K2255.31040020314048132 sob consulta
K2255.31040030314048143 sob consulta
K2255.31040040314048154 sob consulta
K2255.41052010415260131 sob consulta
K2255.41052020415260142 sob consulta
K2255.41052030415260153 sob consulta
K2255.41052040415260164 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33