Grupos de mercadorias
Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene
K1111

Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Fechos lingueta de aço inoxidável com acionamento para abertura de chave de 13 mm. Adequado para aplicações com requisitos de higiene DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protegidos contra ação da água e pó conforme a IP69K. O design com raios em combinação com as superfícies polidas e o material de fabricação utilizado oferecem resistência especialmente à sujeira e à ação da limpeza. A vedação entre o fecho e a porta ocorre através de uma vedação em espuma PUR integrada e fixa, instalada na parte inferior da carcaça do fecho.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial K1335.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1114.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1111 Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene 212 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável para o setor de higiene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

SWCADAces.PreçoEncomendar
K1111.60186canto duplo1827 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33