Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em zamak ou plástico PA6 GFR 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão:Carcaça, acionamento e porca banhados em cromo ou preto.Indicação:Fecho lingueta com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Segura em caso de vibração (exceto a versão em plástico), um entalhe evita a abertura indesejada. Protegida contra água e sujeira conforme IP65.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial K0535.
Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triangular 7 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K0522_Datasheet_32707_Chave_fecho_de_zinco--pt 165 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

DAcionamento

S
máx.
SWHCADAces.PreçoEncomendar
K0522.17181zinco30quadrado 7 mm72718,5  sob consulta
K0522.18181zinco30quadrado 8 mm72718,5  sob consulta
K0522.20181zinco30fenda72718,5  sob consulta
K0522.43181zinco30palheta dupla 3 mm72718,5  sob consulta
K0522.45181zinco30palheta dupla 5 mm72718,5  sob consulta
K0522.87181zinco30Triângulo 7 mm72718,5 sob consulta
K0522.18185plástico28quadrado 8 mm72718,5 sob consulta
K0522.20185plástico28fenda72718,5  sob consulta
K0522.43185plástico28palheta dupla 3 mm72718,5  sob consulta
K0522.45185plástico28palheta dupla 5 mm72718,5  sob consulta
K0522.87185plástico28Triângulo 7 mm72718,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33