Grupos de mercadorias
K0531

Fechos lingueta de compressão de zinco com altura de lingueta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo,
na versão com manípulo preto revestido a pó.
Indicação:Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requerem uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.

Segurança em vibrações, proteção contra água e poeira conforme IP65.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Funções:Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar mais uma vez em 90°, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O curso de aperto é de 6 mm. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras. A lingueta dobrada pode ser utilizada positivamente e negativamente.Acessórios:Chave especial K0535.
Linguetas para fecho lingueta de compressão com altura de lingueta regulável, aço K0532.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manopla
e) Triangular 7 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K0531_Datasheet_32712_Chave_fecho_de_compress_o_de_zinco_com_altura_de_lingueta_regul_vel--pt 206 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoSWH

CADAces.PreçoEncomendar
K0531.18321quadrado 8 mm2732  sob consulta
K0531.30322manípulo2732 sob consulta
K0531.43321palheta dupla 3 mm2732  sob consulta
K0531.45321palheta dupla 5 mm2732  sob consulta
K0531.87321Triângulo 7 mm2732 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33