Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:*A em mm com comprimento de carcaça H = 26,1 mm.Acessórios:Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 K2219.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2221 Linguetas de aço inoxidável, sem batente 129 kB

Desenhos

Linguetas de aço inoxidável, sem batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2A com H = 26,1B

B1Ladequado para fecho lingueta KIPP

CADAces.PreçoEncomendar
K2221.145X521sem batenteacotovelado para baixo52,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X501sem batenteacotovelado para baixo50,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X481sem batenteacotovelado para baixo48,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X461sem batenteacotovelado para baixo46,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X441sem batenteacotovelado para baixo44,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X421sem batenteacotovelado para baixo42,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X401sem batenteacotovelado para baixo40,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X381sem batenteacotovelado para baixo38,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X361sem batenteacotovelado para baixo36,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X341sem batenteacotovelado para baixo34,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X321sem batenteacotovelado para baixo32,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X301sem batenteacotovelado para baixo30,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X281sem batenteacotovelado para baixo28,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X261sem batentereta26,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X241sem batenteacotovelado para cima24,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X221sem batenteacotovelado para cima22,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X201sem batenteacotovelado para cima20,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X181sem batenteacotovelado para cima18,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X161sem batenteacotovelado para cima16,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X141sem batenteacotovelado para cima14,119,58,145K2219 sob consulta
K2221.145X121sem batenteacotovelado para cima12,119,58,145K2219 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33