Grupos de mercadorias
Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301, diâmetro da carcaça 28 mm
K1110

Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Fecho lingueta com maçaneta L. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Grau de proteção IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1114.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1110 Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301, diâmetro da carcaça 28 mm 158 kB

Desenhos

Fechos lingueta de aço inoxidável com manípulo em L 1.4301, diâmetro da carcaça 28 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

SWCADAces.PreçoEncomendar
K1110.1186maçaneta L1827 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33