Grupos de mercadorias
Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço
K2244

Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:A* em mm com comprimento de carcaça H = 18, H = 26,1 ou H = 35,5 mm.Acessórios:Fecho lingueta de zinco, brigada de incêndio DIN 14925 K2219.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K2244_Datasheet_32837_Linguetas_para_fechos_lingueta_sem_batente_a_o--pt 215 kB

Desenhos

Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2BB1A com H=18A com H = 26,1A com H = 35,5L

adequado para fecho lingueta KIPP

CADAces.PreçoEncomendar
K2244.145X040sem batenteacotovelado para cima19,58,1412,121,545K2219 sob consulta
K2244.145X060sem batenteacotovelado para cima19,58,1614,123,545K2219 sob consulta
K2244.145X080sem batenteacotovelado para cima19,58,1816,125,545K2219 sob consulta
K2244.145X100sem batenteacotovelado para cima19,58,11018,127,545K2219 sob consulta
K2244.145X120sem batenteacotovelado para cima19,58,11220,129,545K2219 sob consulta
K2244.145X140sem batenteacotovelado para cima19,58,11422,131,545K2219 sob consulta
K2244.145X160sem batenteacotovelado para cima19,58,11624,133,545K2219 sob consulta
K2244.145X180sem batentereta19,58,11826,135,545K2219 sob consulta
K2244.145X200sem batenteacotovelado para baixo19,58,12028,137,545K2219 sob consulta
K2244.145X220sem batenteacotovelado para baixo19,58,12230,139,545K2219 sob consulta
K2244.145X240sem batenteacotovelado para baixo19,58,12432,141,545K2219 sob consulta
K2244.145X260sem batenteacotovelado para baixo19,58,12634,143,545K2219 sob consulta
K2244.145X280sem batenteacotovelado para baixo19,58,12836,145,545K2219 sob consulta
K2244.145X300sem batenteacotovelado para baixo19,58,13038,147,545K2219 sob consulta
K2244.145X320sem batenteacotovelado para baixo19,58,13240,149,545K2219 sob consulta
K2244.145X340sem batenteacotovelado para baixo19,58,13442,151,545K2219 sob consulta
K2244.145X360sem batenteacotovelado para baixo19,58,13644,153,545K2219 sob consulta
K2244.145X380sem batenteacotovelado para baixo19,58,13846,155,545K2219 sob consulta
K2244.145X400sem batenteacotovelado para baixo19,58,14048,157,545K2219 sob consulta
K2244.145X420sem batenteacotovelado para baixo19,58,14250,159,545K2219 sob consulta
K2244.145X440sem batenteacotovelado para baixo19,58,14452,161,545K2219 sob consulta
K2244.145X460sem batenteacotovelado para baixo19,58,14654,163,545K2219 sob consulta
K2244.145X480sem batenteacotovelado para baixo19,58,14856,165,545K2219 sob consulta
K2244.145X500sem batenteacotovelado para baixo19,58,15058,167,545K2219 sob consulta
K2244.135X160sem batenteacotovelado para cima19,58,11624,133,535K2219 sob consulta
K2244.135X180sem batentereta19,58,11826,135,535K2219 sob consulta
K2244.135X200sem batenteacotovelado para baixo19,58,12028,137,535K2219 sob consulta
K2244.135X220sem batenteacotovelado para baixo19,58,12230,139,535K2219 sob consulta
K2244.135X240sem batenteacotovelado para baixo19,58,12432,141,535K2219 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33