Grupos de mercadorias
Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
K2238

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.
Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Indicação:Os perfis para proteção de cantos e bordas são projetados para proteção, revestimento e decoração de cantos e bordas de chapas, sem a necessidade de usinagem adicional.

Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Faixa de temperatura:-50 °C até +200 °C.Montagem:Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2238 Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA 190 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HÁrea de fixação
mm
LRaio mínimo de curvatura
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 sob consulta
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 sob consulta
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 sob consulta
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 sob consulta
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 sob consulta

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HÁrea de fixação
mm
LRaio mínimo de curvatura
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 sob consulta
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 sob consulta
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 sob consulta
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 sob consulta
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33