Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой
K0145_E

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145_E Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой 141 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма E, глухое отверстие с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2HTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.504008Eгладко отшлифованныеM84014251518 по запросу
K0145.505010Eгладко отшлифованныеM105018321821 по запросу
K0145.506312Eгладко отшлифованныеM126325402225 по запросу
K0145.508016Eгладко отшлифованныеM168025502832 по запросу
K0145.5040082EполированныйM84014251518 по запросу
K0145.5050102EполированныйM105018321821 по запросу
K0145.5063122EполированныйM126325402225 по запросу
K0145.5080162EполированныйM168025502832 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33