Группы товаров
Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей стали DIN 653
K1163

Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь (A1).Исполнение: Сталь, класс прочности 5.8, без покрытия.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Поставка выполняется согласно DIN 653 или DIN 653-A.

Стальные болты с накаткой могут иметь оксидный слой, из-за чего они могут почернеть.
*Болт с накаткой без размера H не имеют стержня.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1163 Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей стали DIN 653 185 kB

Чертежи

Винты низкого типа с накатанной головкой из стали и нержавеющей стали DIN 653

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
DD1D3HKLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1163.03X10СтальM3123-2,510 по запросу
K1163.03X12СтальM31234,52,512 по запросу
K1163.03X16СтальM31234,52,516 по запросу
K1163.04X8СтальM4164-3,58 по запросу
K1163.04X10СтальM4164-3,510 по запросу
K1163.04X12СтальM4164-3,512 по запросу
K1163.04X16СтальM41646,53,516 по запросу
K1163.04X20СтальM41646,53,520 по запросу
K1163.05X10СтальM5205-410 по запросу
K1163.05X12СтальM5205-412 по запросу
K1163.05X16СтальM5205-416 по запросу
K1163.05X20СтальM52057420 по запросу
K1163.05X25СтальM52057425 по запросу
K1163.05X30СтальM52057430 по запросу
K1163.06X12СтальM6246-512 по запросу
K1163.06X16СтальM6246-516 по запросу
K1163.06X20СтальM62469520 по запросу
K1163.06X25СтальM62469525 по запросу
K1163.06X30СтальM62469530 по запросу
K1163.06X35СтальM62469535 по запросу
K1163.06X40СтальM62469540 по запросу
K1163.08X16СтальM8308-616 по запросу
K1163.08X20СтальM8308-620 по запросу
K1163.08X25СтальM830811625 по запросу
K1163.08X30СтальM830811630 по запросу
K1163.08X35СтальM830811635 по запросу
K1163.08X40СтальM830811640 по запросу
K1163.10X20СтальM103610-820 по запросу
K1163.10X25СтальM103610-825 по запросу
K1163.10X30СтальM10361014830 по запросу
K1163.10X35СтальM10361014835 по запросу
K1163.10X40СтальM10361014840 по запросу
K1163.032X10нержавеющая стальM3123-2,510 по запросу
K1163.032X12нержавеющая стальM31234,52,512 по запросу
K1163.032X16нержавеющая стальM31234,52,516 по запросу
K1163.042X8нержавеющая стальM4164-3,58 по запросу
K1163.042X10нержавеющая стальM4164-3,510 по запросу
K1163.042X12нержавеющая стальM4164-3,512 по запросу
K1163.042X16нержавеющая стальM41646,53,516 по запросу
K1163.042X20нержавеющая стальM41646,53,520 по запросу
K1163.052X10нержавеющая стальM5205-410 по запросу
K1163.052X12нержавеющая стальM5205-412 по запросу
K1163.052X16нержавеющая стальM5205-416 по запросу
K1163.052X20нержавеющая стальM52057420 по запросу
K1163.052X25нержавеющая стальM52057425 по запросу
K1163.052X30нержавеющая стальM52057430 по запросу
K1163.062X12нержавеющая стальM6246-512 по запросу
K1163.062X16нержавеющая стальM6246-516 по запросу
K1163.062X20нержавеющая стальM62469520 по запросу
K1163.062X25нержавеющая стальM62469525 по запросу
K1163.062X30нержавеющая стальM62469530 по запросу
K1163.062X35нержавеющая стальM62469535 по запросу
K1163.062X40нержавеющая стальM62469540 по запросу
K1163.082X16нержавеющая стальM8308-616 по запросу
K1163.082X20нержавеющая стальM8308-620 по запросу
K1163.082X25нержавеющая стальM830811625 по запросу
K1163.082X30нержавеющая стальM830811630 по запросу
K1163.102X20нержавеющая стальM103610-820 по запросу
K1163.102X25нержавеющая стальM103610-825 по запросу
K1163.102X30нержавеющая стальM10361014830 по запросу
K1163.102X40нержавеющая стальM10361014840 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33