Группы товаров
Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный
K0159

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Монтаж:Монтаж формы L : Круглые ручки прочно насаживаются легкими ударами молотка. Используйте только резиновый или пластмассовый молоток весом не более 200 г!

Для конструкции K0159.21604 втулка из латуни.
При конструкциях K0159.23008, K0159.23508 и K0159.24008 втулка из стали, покрытой медью.
Допуск на хвостовик:Круглые ручки с закрепительной втулкой могут быть использованы в качестве насадки для стандартных стержней с допуском h9. Входящая в объем поставки закрепительная втулка гарантирует прочную и надежную посадку.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по прессованному материалу
Форма E: резьбовой втулкой
Форма L: закрепительной втулкой
Форма M: коническим отверстием
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0159 Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный 150 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из прессованной пластмассы

подробнее

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма C, с резьбой из прессованной пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1

D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.11604CчерныйM4168159 по запросу
K0159.11605CчерныйM51681511 по запросу
K0159.11606CчерныйM61681512 по запросу
K0159.12005CчерныйM520121811 по запросу
K0159.12006CчерныйM620121814 по запросу
K0159.12506CчерныйM6251522,515 по запросу
K0159.12508CчерныйM8251522,517 по запросу
K0159.13008CчерныйM830152819 по запросу
K0159.13208CчерныйM832182917 по запросу
K0159.13210CчерныйM1032182922 по запросу
K0159.13508CчерныйM836163417 по запросу
K0159.13510CчерныйM1036163423 по запросу
K0159.14008CчерныйM840223717 по запросу
K0159.14010CчерныйM1040223723 по запросу
K0159.14012CчерныйM1240223726 по запросу
K0159.14510CчерныйM1045174322 по запросу
K0159.14512CчерныйM1245174327 по запросу
K0159.15010CчерныйM1050294623 по запросу
K0159.15012CчерныйM1250294625 по запросу
K0159.116041CкрасныйM4168156 по запросу
K0159.116051CкрасныйM5168157,5 по запросу
K0159.120051CкрасныйM52012187,5 по запросу
K0159.120061CкрасныйM62012189 по запросу
K0159.125061CкрасныйM62515239 по запросу
K0159.125081CкрасныйM825152312 по запросу
K0159.130081CкрасныйM830162812 по запросу
K0159.132081CкрасныйM832182912 по запросу
K0159.140081CкрасныйM8402037,512 по запросу
K0159.135101CкрасныйM1036173315 по запросу
K0159.140101CкрасныйM10402037,515 по запросу
K0159.150101CкрасныйM1050224815 по запросу
K0159.150121CкрасныйM1250284818 по запросу

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
Материал
компонента
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.21604EчерныйЛатуньM41681510 по запросу
K0159.22005EчерныйЛатуньM520121812 по запросу
K0159.22006EчерныйСтальM620121815 по запросу
K0159.22506EчерныйСтальM6251522,515 по запросу
K0159.22508EчерныйСтальM8251522,518 по запросу
K0159.23008EчерныйЛатуньM830152815 по запросу
K0159.23208EчерныйСтальM832182918 по запросу
K0159.23210EчерныйСтальM1032182918 по запросу
K0159.23508EчерныйСтальM836163418 по запросу
K0159.23510EчерныйСтальM1036163423 по запросу
K0159.24008EчерныйСтальM840223718 по запросу
K0159.24010EчерныйСтальM1040223723 по запросу
K0159.24012EчерныйСтальM1240223725 по запросу
K0159.24510EчерныйСтальM1045174323 по запросу
K0159.24512EчерныйСтальM1245174325 по запросу
K0159.25010EчерныйСтальM1050294623 по запросу
K0159.25012EчерныйСтальM1250294625 по запросу
K0159.220051EкрасныйСтальM52012187,5 по запросу
K0159.225061EкрасныйСтальM62515239 по запросу
K0159.230081EкрасныйСтальM830162812 по запросу
K0159.235101EкрасныйСтальM1036173314 по запросу
K0159.240101EкрасныйСтальM10402037,515 по запросу
K0159.240121EкрасныйСтальM12402037,518 по запросу
K0159.250121EкрасныйСтальM1250284818 по запросу

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной гильзой

подробнее

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной гильзой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.42005Lчерный520121813 по запросу
K0159.42506Lчерный625152316 по запросу
K0159.42508Lчерный825152315 по запросу
K0159.43208Lчерный832182915 по запросу
K0159.43210Lчерный1032182920 по запросу
K0159.44010Lчерный10402037,520 по запросу
K0159.44012Lчерный12402037,523 по запросу
K0159.45012Lчерный1250284820 по запросу

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим отверстием

подробнее

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.31604Mчерный41681510 по запросу
K0159.32005Mчерный520121811 по запросу
K0159.32506Mчерный6251522,514 по запросу
K0159.32508Mчерный8251522,514 по запросу
K0159.33208Mчерный832182914 по запросу
K0159.33210Mчерный1032182914 по запросу
K0159.34010Mчерный1040223719 по запросу
K0159.34012Mчерный1240223719 по запросу
K0159.35012Mчерный1250294621 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33