Группы товаров
Ручки-барашки односторонние
K0608

Ручки-барашки односторонние

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Термопласт.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: черно-серый. Втулка пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание на чертеже:
Форма K с крышкой.
Форма D без крышки.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0608 Ручки-барашки односторонние 283 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки-барашки односторонние

Ручки-барашки односторонние с крышкой

подробнее

Чертежи

Ручки-барашки односторонние с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Цвет
крышки
ABDD2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0608.904KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9045KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9046KСтальярко-красный RAL 3020224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9047KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.905KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9055KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9056KСтальярко-красный RAL 3020224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9057KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.906KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9065KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9066KСтальярко-красный RAL 3020224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9067KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.105KСтальчёрно-серый RAL 702127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1055KСтальсветло-серый RAL 703527,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1056KСтальярко-красный RAL 302027,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1057KСтальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.106KСтальчёрно-серый RAL 702127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1065KСтальсветло-серый RAL 703527,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1066KСтальярко-красный RAL 302027,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1067KСтальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.208KСтальчёрно-серый RAL 702137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2085KСтальсветло-серый RAL 703537,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2086KСтальярко-красный RAL 302037,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2087KСтальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.210KСтальчёрно-серый RAL 702137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2105KСтальсветло-серый RAL 703537,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2106KСтальярко-красный RAL 302037,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2107KСтальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.0904Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09045Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09046Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09047Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.0905Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09055Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09056Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09057Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.0906Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09065Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09066Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09067Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.0105Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01055Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703527,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01056Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302027,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01057Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.0106Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01065Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703527,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01066Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302027,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01067Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.0208Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02085Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703537,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02086Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302037,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02087Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.0210Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02105Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703537,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02106Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302037,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02107Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M1021368,530,514 по запросу

Ручки-барашки односторонние без крышки

подробнее

Чертежи

Ручки-барашки односторонние без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
ABDD2HH1TH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0608.1904DСталь224,4M41216,14,51015,5 по запросу
K0608.1905DСталь224,4M51216,14,51015,5 по запросу
K0608.1906DСталь224,4M61216,14,51015,5 по запросу
K0608.1105DСталь27,55,1M51422,15,81020,8 по запросу
K0608.1106DСталь27,55,1M61422,15,81020,8 по запросу
K0608.1208DСталь37,56,3M82133,38,51430,5 по запросу
K0608.1210DСталь37,56,3M102133,38,51430,5 по запросу
K0608.10904Dнержавеющая сталь224,4M41216,14,51015,5 по запросу
K0608.10905Dнержавеющая сталь224,4M51216,14,51015,5 по запросу
K0608.10906Dнержавеющая сталь224,4M61216,14,51015,5 по запросу
K0608.10105Dнержавеющая сталь27,55,1M51422,15,81020,8 по запросу
K0608.10106Dнержавеющая сталь27,55,1M61422,15,81020,8 по запросу
K0608.10208Dнержавеющая сталь37,56,3M82133,38,51430,5 по запросу
K0608.10210Dнержавеющая сталь37,56,3M102133,38,51430,5 по запросу

Указание(я) к данному товару
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33