Группы товаров
Барашковые гайки, узкие в исполнении Hygienic DESIGN
K1314

Барашковые гайки, узкие в исполнении Hygienic DESIGN

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Барашковые гайки позволяют реализовать простые винтовые соединения. Они соединяются и разъединяются без инструментов.
Поверхность полностью полирована, глубина шероховатости составляет менее Ra 0,8 мкм. Контур характеризуется гладкими гранями и мягкими переходами. Благодаря полировке к поверхности практически не пристают остатки продукта или грязь. Легкая очистка.
По запросу:Дюймовая резьба, наружная резьба.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1314 Барашковые гайки, узкие в исполнении Hygienic DESIGN 142 kB

Чертежи

Барашковые гайки, узкие в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABD

HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1314.0494,5M4206 по запросу
K1314.05104,5M5226 по запросу
K1314.06125,5M6227 по запросу
K1314.08168M8259 по запросу
K1314.102010M103011 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33