Группы товаров
Гайки с накаткой из пластмассы
K1472

Гайки с накаткой из пластмассы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, усиленный полиамидом, черно-серый.
Резьбовая втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Резьбовая втулка из стали с синим пассивированием, из чистой нержавеющей стали.Преимущества:Гайки с накаткой затягиваются и ослабляются без инструмента.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия.
Различные размеры резьбы.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1472 Гайки с накаткой из пластмассы 197 kB

Чертежи

Гайки с накаткой из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D3HKTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1472.1804Автоматная стальM4181113810 по запросу
K1472.2005Автоматная стальM52013,615910 по запросу
K1472.2006Автоматная стальM62013,615910 по запросу
K1472.2505Автоматная стальM52514171010 по запросу
K1472.2506Автоматная стальM62514171010 по запросу
K1472.3208Автоматная стальM83218221314 по запросу
K1472.3210Автоматная стальM103218221314 по запросу
K1472.4008Автоматная стальM84019251414 по запросу
K1472.4010Автоматная стальM104019251414 по запросу
K1472.18042нержавеющая стальM4181113810 по запросу
K1472.20052нержавеющая стальM52013,615910 по запросу
K1472.20062нержавеющая стальM62013,615910 по запросу
K1472.25052нержавеющая стальM52514171010 по запросу
K1472.25062нержавеющая стальM62514171010 по запросу
K1472.32082нержавеющая стальM83218221314 по запросу
K1472.32102нержавеющая стальM103218221314 по запросу
K1472.40082нержавеющая стальM84019251414 по запросу
K1472.40102нержавеющая стальM104019251414 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33