Группы товаров
Барашковый винт для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1313

Барашковый винт для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Барашковые винты позволяют реализовать простые винтовые соединения. Они соединяются и разъединяются без инструментов.

Поверхность полностью полирована до высокой степени блеска, глубина шероховатости составляет значительно менее Ra 0,8 мкм. Контур выполнен с крупными радиусами, переходами и закруглениями. Независимо от монтажного положения барашкового винта к нему практически не пристают остатки продукта или чистящего средства и грязь. Поэтому гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process. Стержень барашкового винта разработан специально под это уплотнение. В результате получается уплотнение резьбового соединения практически без мертвой зоны, соответствующее гигиеническим требованиям.

По запросу:Другая длина резьбы, дюймовая резьба.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1313 Барашковый винт для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 227 kB
 Техническое описание Hygienic USIT® 329 kB

Чертежи

Барашковый винт для уплотнительных и подкладных шайб Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABD

D2HH1LL1RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1313.2004X8204M410,8195,383,950,45 по запросу
K1313.2105X10215M511,8216105,950,5 по запросу
K1313.2506X12256M614,2257127,950,55 по запросу
K1313.3308X16338M818338,41611,950,7 по запросу
K1313.4010X204010M1022,340102015,950,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33