Группы товаров
Винты высокого типа с накатанной головкой, из стали и нержавеющей стали DIN 464
K0140

Винты высокого типа с накатанной головкой, из стали и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Автоматная сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:* * При этой длине винт с накатанной головкой поставляется со штоком (резьбовая выточка отсутствует, длина резьбы согласно DIN).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0140 Винты высокого типа с накатанной головкой, из стали и нержавеющей стали DIN 464 243 kB

Чертежи

Винты высокого типа с накатанной головкой, из стали и нержавеющей стали DIN 464

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
DD1D3HKLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0140.04X10Автоматная стальM41689,53,510 по запросу
K0140.04X16Автоматная стальM41689,53,516 по запросу
K0140.04X20Автоматная стальM41689,53,520* по запросу
K0140.05X10Автоматная стальM5201011,5410 по запросу
K0140.05X16Автоматная стальM5201011,5416 по запросу
K0140.05X20Автоматная стальM5201011,5420* по запросу
K0140.06X10Автоматная стальM6241215510 по запросу
K0140.06X16Автоматная стальM6241215516 по запросу
K0140.06X20Автоматная стальM6241215520 по запросу
K0140.06X25Автоматная стальM6241215525* по запросу
K0140.08X16Автоматная стальM8301618616 по запросу
K0140.08X20Автоматная стальM8301618620 по запросу
K0140.08X25Автоматная стальM8301618625 по запросу
K0140.08X30Автоматная стальM8301618630* по запросу
K0140.10X20Автоматная стальM10362023820 по запросу
K0140.10X25Автоматная стальM10362023825 по запросу
K0140.10X30Автоматная стальM10362023830 по запросу
K0140.10X40Автоматная стальM10362023840* по запросу
K0140.042X10нержавеющая стальM41689,53,510 по запросу
K0140.042X16нержавеющая стальM41689,53,516 по запросу
K0140.042X20нержавеющая стальM41689,53,520* по запросу
K0140.052X10нержавеющая стальM5201011,5410 по запросу
K0140.052X16нержавеющая стальM5201011,5416 по запросу
K0140.052X20нержавеющая стальM5201011,5420* по запросу
K0140.062X10нержавеющая стальM6241215510 по запросу
K0140.062X16нержавеющая стальM6241215516 по запросу
K0140.062X20нержавеющая стальM6241215520 по запросу
K0140.062X25нержавеющая стальM6241215525* по запросу
K0140.082X16нержавеющая стальM8301618616 по запросу
K0140.082X20нержавеющая стальM8301618620 по запросу
K0140.082X25нержавеющая стальM8301618625 по запросу
K0140.082X30нержавеющая стальM8301618630* по запросу
K0140.102X20нержавеющая стальM10362023820 по запросу
K0140.102X25нержавеющая стальM10362023825 по запросу
K0140.102X30нержавеющая стальM10362023830 по запросу
K0140.102X40нержавеющая стальM10362023840* по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33