T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Вид резьбы | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1871.16506 | K | внутренняя резьба | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 9 |  | | по запросу | | K1871.16508 | K | внутренняя резьба | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 12 |  | | по запросу | | K1871.17508 | K | внутренняя резьба | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 12 |  | | по запросу | | K1871.17510 | K | внутренняя резьба | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 15 |  | | по запросу | | K1871.18510 | K | внутренняя резьба | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 15 |  | | по запросу | | K1871.18512 | K | внутренняя резьба | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 18 |  | | по запросу | |
|
T-образные рукоятки, пластмасса, форма L, с наружной резьбой |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Вид резьбы | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1871.26506X20 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | по запросу | | K1871.26506X25 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | по запросу | | K1871.26506X30 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | по запросу | | K1871.26506X40 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | по запросу | | K1871.26508X20 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | по запросу | | K1871.26508X25 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | по запросу | | K1871.26508X30 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | по запросу | | K1871.26508X40 | L | наружная резьба | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | по запросу | | K1871.27508X20 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 |  | | по запросу | | K1871.27508X25 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 |  | | по запросу | | K1871.27508X30 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | по запросу | | K1871.27508X40 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | по запросу | | K1871.27510X30 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | по запросу | | K1871.27510X40 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | по запросу | | K1871.27510X50 | L | наружная резьба | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 |  | | по запросу | | K1871.28510X30 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | по запросу | | K1871.28510X40 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | по запросу | | K1871.28510X50 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | по запросу | | K1871.28512X30 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | по запросу | | K1871.28512X40 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | по запросу | | K1871.28512X50 | L | наружная резьба | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | по запросу | |
|